??
CAD model selection
K0724.10512
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0724 - Bushing for ball lock pins
Bill of material
K0724.10512
BESTKIPP
Order No.
K0724.10512
AUSF
version
wihtout LONG-LOK
D
diameter
5 mm
D1
thread
M12 mm
D2
diameter
6.0 mm
D3
diameter
9 mm
L
Length
25 mm
L3
Length
4 mm
L4
Length
7 mm
L5
Length
3 mm
SW
width across flats
5 mm
T
depth
4 mm
GEW
Approx. weight
0.0122 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245024988
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions